Menu Ricerca

Cappucci di copertura 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Bianco

Questo cappuccio di protezione rappresenta una soluzione protettiva e decorativa per le teste delle viti. Realizzato in nylon bianco, si usa insieme alla rondella corrispondente (da ordinare separatamente).
Codice articolo:

006406250001

24430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 499 0,1298 €
500 - 999 0,1144 €
1000 + 0,082 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

32,45 €

250 x 0,1298 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 14.8 mm
H 8.5 mm
Tipo componente Cappuccio
Tipo k3
Materiale (nome esteso) Poliammide 6.6
Colore Bianco
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci