Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per albero motore 9.0 mm (DIA) Giallo

Questo cappuccio di protezione per albero motore in LDPE giallo aiuta a proteggere gli alberi motore DIN 746, IEC 600-72 e ISO R775 e i cuscinetti adiacenti da olio e a da una serie di agenti chimici.
Codice articolo:

1663672

9704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,3188 €
1000 - 4999 0,1518 €
5000 + 0,1136 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

31,88 €

100 x 0,3188 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1663672 sostituisce:

Cappuccio di protezione per albero motore 9.0 mm (DIA) Giallo
Codice articolo: 467003

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci