Le calotte di protezione per alberi di trasmissione proteggono le estremità degli alberi di trasmissione esposti dall'olio e dalle sostanze chimiche, durante il trasporto e lo stoccaggio. Sono resistenti agli strappi e alle spaccature.I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.Conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R Materiale: LDPE, PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1079
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | d | H | Materiale (nome esteso) | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5509 € - 0,5792 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,6175 € - 0,7223 € | 231 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 2,2094 € - 2,3227 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,3427 € - 0,3427 € | 4365 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,4008 € - 0,4234 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 1,3228 € - 4,1045 € | Richiedi il lead time qui |
4.094 in
104.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Polietilene a bassa densità
|
1
|
||
| 0,6784 € - 0,7945 € | 1600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 5,1837 € - 5,4528 € | 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,1642 € - 0,4223 € | 12055 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,2365 € - 0,5799 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 3,4275 € - 3,5974 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,3215 € - 0,3215 € | 2990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 2,606 € - 2,7618 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.89 in
48.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,2337 € - 0,571 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,4985 € - 0,524 € | 489 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,3555 € - 0,3555 € | 780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,3555 € - 0,3739 € | Richiedi il lead time qui |
0.866 in
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 3,385 € - 3,5549 € | 1695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 0,8016 € - 0,8441 € | 2200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
| 1,5721 € - 1,657 € | 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Cloruro di polivinile flessibile
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare