Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per albero motore 19.0 mm (DIA) Giallo

Questo cappuccio di protezione per albero motore in LDPE giallo aiuta a proteggere gli alberi motore DIN 746, IEC 600-72 e ISO R775 e i cuscinetti adiacenti da olio e a da una serie di agenti chimici.
Codice articolo:

1663678

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,47 €
500 - 2499 0,2238 €
2500 + 0,1675 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

23,50 €

50 x 0,47 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1663678 sostituisce:

Cappuccio di protezione per albero motore 19.0 mm (DIA) Giallo
Codice articolo: 467009

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci