Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per albero motore 22.0 mm (DIA) Giallo

Questo cappuccio di protezione per albero motore in LDPE giallo aiuta a proteggere gli alberi motore DIN 746, IEC 600-72 e ISO R775 e i cuscinetti adiacenti da olio e a da una serie di agenti chimici.
Codice articolo:

1663680

1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1249 0,2473 €
1250 + 0,1858 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

61,83 €

250 x 0,2473 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1663680 sostituisce:

Cappuccio di protezione per albero motore 22.0 mm (DIA) Giallo
Codice articolo: 467011

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci