Menu Ricerca

Cappuccio di protezione per albero motore 11.0 mm (DIA) Giallo

Yellow PVC driveshaft protection cap protects 11.0 mm drive shaft and surrounding bearings from oil and chemicals. Suitable for DIN 748, IEC 600-72 and ISO R775.
Codice articolo:

SPWJ-11

1478 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,5571 €
1500 + 0,228 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

83,57 €

150 x 0,5571 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Cloruro di polivinile flessibile
Stile raccordo A spinta
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci