I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.
Disponibili in vari colori.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Verde, Marrone, Grigio, Bianco Series Code: SR1802, SRF0074
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | H3 | d | Filettatura bullone | D | Colore | H2 | H1 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,163 € - 0,4265 € | 6141 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
M14
|
1.083 in
27.5 mm
|
Bianco
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
12838 | 0,0965 € - 0,1329 € | 7420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
0,1893 € - 0,1893 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.551 in
14.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
M16;5/8
|
1.173 in
29.8 mm
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
0,4932 € - 0,4932 € | 473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Bianco
|
1.425 in
36.2 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
0,0455 € - 0,1137 € | 9409 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,1054 € - 0,2161 € | 2870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.354 in
9.0 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Grigio
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
0,2266 € - 0,4671 € | 244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Grigio
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
0,0931 € - 0,1923 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.429 in
10.9 mm
|
1/4
|
|
Grigio
|
|
|
||
0,0708 € - 0,1488 € | 32498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.748 in
19.0 mm
|
5/16 UNF
|
|
Nero
|
|
|
||
0,0114 € - 0,0177 € | 6600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.177 in
4.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
M4
|
0.362 in
9.2 mm
|
Nero
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,3343 € - 0,5201 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.803 in
45.8 mm
|
M30
|
2.201 in
55.9 mm
|
Nero
|
2.028 in
51.5 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
||
0,5718 € - 0,8895 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
2.35 in
59.7 mm
|
M39;M40
|
2.835 in
72.0 mm
|
Nero
|
2.461 in
62.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,449 € - 2,254 € | Richiedi il lead time qui |
1.713 in
43.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
M52
|
3.858 in
98.0 mm
|
Nero
|
3.394 in
86.2 mm
|
3.283 in
83.4 mm
|
||
0,1495 € - 0,2326 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
1.606 in
40.8 mm
|
M27;M28
|
1.972 in
50.1 mm
|
Nero
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,9781 € - 1,5215 € | Richiedi il lead time qui |
1.654 in
42.0 mm
|
2.508 in
63.7 mm
|
M42
|
3.012 in
76.5 mm
|
Nero
|
2.579 in
65.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
1,5525 € - 2,415 € | Richiedi il lead time qui |
1.89 in
48.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
M56
|
4.102 in
104.2 mm
|
Nero
|
3.606 in
91.6 mm
|
3.488 in
88.6 mm
|
||
0,4399 € - 0,6843 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
2.157 in
54.8 mm
|
M36
|
2.638 in
67.0 mm
|
Nero
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,3933 € - 0,6118 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
1.961 in
49.8 mm
|
M33
|
2.382 in
60.5 mm
|
Nero
|
2.185 in
55.5 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
1,656 € - 2,576 € | Richiedi il lead time qui |
2.165 in
55.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
M64
|
4.594 in
116.7 mm
|
Nero
|
4.154 in
105.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
1,0867 € - 1,6905 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
2.744 in
69.7 mm
|
M45
|
3.366 in
85.5 mm
|
Nero
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.