Menu Ricerca

Cappucci di protezione per dadi

In produzione

I cappucci di protezione per dadi proteggono dadi, viti e bulloni in numerose applicazioni in ambiente esterno. Questi modelli offrono buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici, perfetti per proteggere i componenti esposti dagli elementi potenzialmente dannosi.

Disponibili in varie misure, sono ideali per conferire un aspetto rifinito.

  • Materiale: polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, grigio e bianco
  • Standard RoHS


Codice Serie: SRF0130, SR1812

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
99 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità B Dimensioni dado compatibile Colore D C Tipo Acquista
0,1195 € - 0,1658 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M6
Nero
7.0 mm
10.0 mm
0,1294 € - 0,1796 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M8
Nero
9.0 mm
12.0 mm
0,1893 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M10
Nero
11.0 mm
15.0 mm
0,3509 € - 0,5679 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M12
Nero
13.0 mm
17.0 mm
0,5527 € - 0,8995 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M14
Nero
18.0 mm
22.0 mm
0,5195 € - 1,1455 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16
Nero
31.0 mm
35.0 mm
0,6978 € - 1,3693 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M20
Nero
40.0 mm
44.0 mm
0,1251 € - 0,1616 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M6
Nero
9.0 mm
12.0 mm
0,1395 € - 0,2542 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M8
Nero
12.0 mm
15.0 mm
0,2114 € - 0,3841 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M10
Nero
14.0 mm
18.0 mm
0,5071 € - 0,8235 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M12
Nero
27.0 mm
31.0 mm
0,6577 € - 1,2905 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
M16
Nero
36.0 mm
40.0 mm
0,666 € - 1,3099 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M20
Nero
45.0 mm
48.0 mm
0,1893 € - 0,2625 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M10
Grigio
11.0 mm
15.0 mm
0,5209 € - 0,8484 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
M14
Grigio
18.0 mm
22.0 mm
0,6577 € - 1,2919 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
M20
Grigio
40.0 mm
44.0 mm
0,1893 € - 0,344 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
M8
Grigio
19.0 mm
22.0 mm
0,5071 € - 0,8235 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
M12
Grigio
27.0 mm
31.0 mm
0,2362 € - 0,4297 € Richiedi il lead time qui
17.0 mm
M10
Bianco
22.0 mm
26.0 mm
0,0909 € - 0,1268 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
M6
Nero
13.2 mm
  • di 5
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE Nero

034061022003

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,1195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    10.0 mm
  • D
    7.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M8 13.0 mm 13 mm LDPE Nero

034081222003

Fascia di prezzo
0,1796 € - 0,1294 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE Nero

034101622003

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M12 19.0 mm 19 mm LDPE Nero

034121722003

Fascia di prezzo
0,5679 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    17.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M14 22.0 mm 22 mm LDPE Nero

034142222003

Fascia di prezzo
0,8995 € - 0,5527 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M14
  • B
    22.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M16 24.0 mm 24 mm LDPE Nero

034163522003

Fascia di prezzo
1,1455 € - 0,5195 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    35.0 mm
  • D
    31.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M20 30.0 mm 30 mm LDPE Nero

034204422003

Fascia di prezzo
1,3693 € - 0,6978 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M6 10.0 mm 10 mm LDPE Nero

035061222003

Fascia di prezzo
0,1616 € - 0,1251 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    12.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE Nero

035081622003

Fascia di prezzo
0,2542 € - 0,1395 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    12.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE Nero

035101922003

Fascia di prezzo
0,3841 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    18.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE Nero

035123122003

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    31.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M16 24.0 mm 24 mm LDPE Nero

035164022003

Fascia di prezzo
1,2905 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M16
  • B
    24.0 mm
  • C
    40.0 mm
  • D
    36.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio a dado con rondella M20 30.0 mm 30 mm LDPE Nero

035204922003

Fascia di prezzo
1,3099 € - 0,666 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    48.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • Colore
    Nero
Cappuccio di protezione per dadi M10 17.0 mm 17 mm LDPE Grigio

034101601303

Fascia di prezzo
0,2625 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    15.0 mm
  • D
    11.0 mm
  • Colore
    Grigio
Cappuccio di protezione per dadi M14 22.0 mm 22 mm LDPE Grigio

034142201303

Fascia di prezzo
0,8484 € - 0,5209 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M14
  • B
    22.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    18.0 mm
  • Colore
    Grigio
Cappuccio di protezione per dadi M20 30.0 mm 30 mm LDPE Grigio

034204401303

Fascia di prezzo
1,2919 € - 0,6577 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M20
  • B
    30.0 mm
  • C
    44.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • Colore
    Grigio
Cappuccio a dado con rondella M8 13.0 mm 13 mm LDPE Grigio

035082301303

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,1893 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M8
  • B
    13.0 mm
  • C
    22.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • Colore
    Grigio
Cappuccio a dado con rondella M12 19.0 mm 19 mm LDPE Grigio

035123101303

Fascia di prezzo
0,8235 € - 0,5071 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M12
  • B
    19.0 mm
  • C
    31.0 mm
  • D
    27.0 mm
  • Colore
    Grigio
Cappuccio a dado con rondella M10 17.0 mm 17 mm LDPE Bianco

035102711303

Fascia di prezzo
0,4297 € - 0,2362 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M10
  • B
    17.0 mm
  • C
    26.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • Colore
    Bianco
Cappuccio di protezione per dadi M6 10.0 mm 10 mm LDPE Nero

130006022003

Fascia di prezzo
0,1268 € - 0,0909 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni dado compatibile
    M6
  • B
    10.0 mm
  • C
    13.2 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità