I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Colore | d1 | h1 | H | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10154106 | 0,1529 € - 0,3182 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.083 in
27.5 mm
|
Naturale
|
0.776 in
19.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
|
| 0,1375 € - 0,2849 € | 14588 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.925 in
23.5 mm
|
Naturale
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2308 € - 0,2308 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.559 in
39.6 mm
|
Naturale
|
1.311 in
33.3 mm
|
|
0.929 in
23.6 mm
|
||
| 0,4291 € - 0,4517 € | 15794 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.622 in
66.6 mm
|
Naturale
|
2.37 in
60.2 mm
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
||
| 0,3809 € - 0,3809 € | 13178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.941 in
49.3 mm
|
Naturale
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,256 € | 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
Naturale
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,4074 € | Richiedi il lead time qui |
1.161 in
29.5 mm
|
Naturale
|
0.854 in
21.7 mm
|
|
0.555 in
14.1 mm
|
||
| 0,245 € - 0,5086 € | 7033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.591 in
40.4 mm
|
Naturale
|
1.283 in
32.6 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,278 € | 112714 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.846 in
21.5 mm
|
Naturale
|
0.539 in
13.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1444 € - 0,3003 € | Richiedi il lead time qui |
1.004 in
25.5 mm
|
Naturale
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1104 € - 0,229 € | 676800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.531 in
13.5 mm
|
Naturale
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
0.665 in
16.9 mm
|
||
| 0,4149 € - 0,4149 € | 14857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.161 in
54.9 mm
|
Naturale
|
1.894 in
48.1 mm
|
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,3688 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturale
|
1.043 in
26.5 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1586 € - 0,3301 € | 48125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.091 in
27.7 mm
|
Naturale
|
0.835 in
21.2 mm
|
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,1178 € - 0,2444 € | 60300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.811 in
20.6 mm
|
Naturale
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,1072 € - 0,2239 € | 90000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.661 in
16.8 mm
|
Naturale
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,1314 € - 0,2721 € | 14700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.768 in
19.5 mm
|
Naturale
|
0.465 in
11.8 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3668 € - 0,7584 € | Richiedi il lead time qui |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
1.48 in
37.6 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0677 € - 0,1053 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Giallo
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0345 € - 0,0536 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
Giallo
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare