Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 10.9 mm 12.4 mm (DIA) Rosso

Il cappuccio/tappo conico è progettato per chiudere diametri esterni o inserirsi in diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Codice articolo:

110831

300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,0708 €
2000 + 0,0523 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

14,16 €

200 x 0,0708 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 15.0 mm
d1 9.5 mm
d2 12.4 mm
d3 11.4 mm
d4 12.4 mm
h 7.0 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci