Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 22.5 mm 25.3 mm Rosso LDPE

This tapered cap & plug is designed to cap multiple O.D.’s or plug multiple I.D.’s. The durable material protects against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping.
Codice articolo:

12134

197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 2999 0,2971 €
3000 + 0,265 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

89,13 €

300 x 0,2971 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 55.4 mm
d1 22.5 mm
d2 25.3 mm
d3 20.8 mm
d4 23.5 mm
h 17.3 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci