Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 10.7 mm 12.3 mm Rosso LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 22.0 mm | 0.866 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Codice articolo:

12433

57294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,1668 €
10000 + 0,0707 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

166,80 €

1000 x 0,1668 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.0 mm
d1 10.7 mm
d2 12.3 mm
d3 9.1 mm
d4 10.7 mm
h 9.5 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci