Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 21.9 mm 25.0 mm Rosso LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug holes with a 48.0 mm | 1.89 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Codice articolo:

12436

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,3511 €
1500 + 0,1451 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

52,67 €

150 x 0,3511 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 48.0 mm
d1 21.9 mm
d2 25.0 mm
d3 18.9 mm
d4 22.0 mm
h 17.5 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci