Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 14.7 mm 16.9 mm Rosso LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap fittings or plug M18 holes with a 25.4 mm | 1 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Codice articolo:

18351

5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,1813 €
6000 + 0,076 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

108,78 €

600 x 0,1813 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
d3 13.2 mm
d4 15.4 mm
h 12.7 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci