Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 31.1 mm 34.4 mm Rosso LDPE

Red LDPE Tapered Wide Flange Cap & Plug can cap M32 fittings or plug M35 holes with a 47.6 mm | 1.874 in diameter flange adds protection and prevents pushing the plug through the mating part.
Codice articolo:

18360

477 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5426 €
1000 - 9999 0,228 €
10000 + 0,2169 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

54,26 €

100 x 0,5426 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.6 mm
d1 31.1 mm
d2 34.4 mm
d3 29.8 mm
d4 32.8 mm
h 19.1 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci