Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 48.3 mm 52.7 mm Rosso LDPE

Il design rastremato a flangia larga dei tappi e cappucci conferisce maggiore protezione a questo componente sulle superfici dei cuscinetti ed evita che il tappo venga accidentalmente spinto dentro il foro. il design rastremato permette di usare la parte come tappo per molteplici diametri interni o come cappuccio per molteplici diametri esterni. Fornisce protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo:

18366

173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
120 - 1199 0,8298 €
1200 + 0,3551 €
Confezione standard: 1200

Ordina a multipli di 120

Totale ordine:

99,58 €

120 x 0,8298 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 63.5 mm
d1 48.3 mm
d2 52.7 mm
d3 46.3 mm
d4 50.7 mm
h 25.4 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci