Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
30 - 299 | 1,2332 € |
300 - 2999 | 0,5223 € |
3000 - 5999 | 0,496 € |
6000 + | 0,4463 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 76.7 mm |
---|---|
D | 3.02 in |
d1 | 55.0 mm |
d1 | 2.165 in |
d2 | 61.0 mm |
d2 | 2.402 in |
d3 | 52.5 mm |
d3 | 2.067 in |
d4 | 59.0 mm |
d4 | 2.323 in |
h | 25.0 mm |
h | 0.984 in |
Colore | Rosso |
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.