18374
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
25 - 249 | 1,4798 € |
250 - 2499 | 0,6273 € |
2500 - 4999 | 0,5955 € |
5000 + | 0,5361 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 83.0 mm |
---|---|
D | 3.268 in |
d1 | 62.0 mm |
d1 | 2.441 in |
d2 | 66.4 mm |
d2 | 2.614 in |
d3 | 59.0 mm |
d3 | 2.323 in |
d4 | 64.3 mm |
d4 | 2.531 in |
h | 28.0 mm |
h | 1.102 in |
Colore | Rosso |
Materiale (nome esteso) | Polietilene a bassa densità |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.