Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 14.7 mm 16.9 mm Rosso LDPE

Questi cappucci e tappi conici a flangia larga garantiscono una maggiore protezione sulle superfici di supporto e impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Offrono protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio. Di colore rosso, sono realizzati in LDPE.
Codice articolo:

20595692

5498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
600 - 5999 0,0571 €
6000 - 29999 0,0408 €
30000 + 0,0367 €
Confezione standard: 6000

Ordina a multipli di 600

Totale ordine:

34,26 €

600 x 0,0571 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
h 12.7 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci