Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 30.4 mm 33.6 mm Rosso LDPE

Questi cappucci e tappi conici a flangia larga garantiscono una maggiore protezione sulle superfici di supporto e impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Offrono protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio. Di colore rosso, sono realizzati in LDPE.
Codice articolo:

20595715

99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
140 - 1399 0,1253 €
1400 - 6999 0,0895 €
7000 + 0,0805 €
Confezione standard: 1400

Ordina a multipli di 140

Totale ordine:

17,54 €

140 x 0,1253 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 47.3 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
d3 30.4 mm
d4 47.3 mm
h 15.2 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci