Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 20.8 mm 23.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio e tappo giallo è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo:

3123000

1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 + 0,3052 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

152,60 €

500 x 0,3052 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.0 mm
d1 20.8 mm
d2 23.0 mm
d3 19.2 mm
d4 22.0 mm
h 13.5 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci