Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 47.0 mm 52.3 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio e tappo giallo è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo:

3138000

2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
80 - 799 1,0817 €
800 + 0,5151 €
Confezione standard: 800

Ordina a multipli di 80

Totale ordine:

86,54 €

80 x 1,0817 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 62.0 mm
d1 47.0 mm
d2 52.3 mm
d3 45.4 mm
d4 49.7 mm
h 25.5 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci