Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 68.0 mm 71.0 mm Giallo LDPE

Questo cappuccio e tappo giallo è progettato per tappare più diametri interni o esterni. Facile da montare e da rimuovere, è dotato di 6 lamelle sul gambo per garantire una tenuta sicura quando viene utilizzato come tappo. Il componente offre un'eccellente protezione da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto.
Codice articolo:

3147000

1364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 2,4345 €
250 - 999 1,1593 €
1000 + 0,6333 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

60,86 €

25 x 2,4345 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 87.0 mm
d1 68.0 mm
d2 71.0 mm
d3 67.0 mm
d4 70.0 mm
h 35.0 mm
Colore Giallo
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci