Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 12.2 mm 13.9 mm Blu LDPE

Questo cappuccio e tappo conico a flangia larga ha un design che garantisce una maggiore protezione sulle superfici di supporto e impedisce che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso il foro. Offre protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Blu e realizzato in LDPE.
Codice articolo:

LF-10

1976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
700 - 3499 0,155 €
3500 - 6999 0,1409 €
7000 + 0,1007 €
Confezione standard: 7000

Ordina a multipli di 700

Totale ordine:

108,50 €

700 x 0,155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.1 mm
d1 12.2 mm
d2 13.9 mm
d3 10.4 mm
d4 12.5 mm
h 11.7 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci