Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 14.4 mm 16.0 mm Blu LDPE

Questo cappuccio e tappo conico a flangia larga ha un design che garantisce una maggiore protezione sulle superfici di supporto e impedisce che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso il foro. Offre protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Blu e realizzato in LDPE.
Codice articolo:

LF-11X

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,155 €
2500 - 4999 0,1409 €
5000 + 0,1007 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

77,50 €

500 x 0,155 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 24.1 mm
d1 14.4 mm
d2 16.0 mm
d3 12.7 mm
d4 14.7 mm
h 12.5 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci