Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 20.8 mm 23.4 mm Blu LDPE

Questo cappuccio e tappo conico a flangia larga ha un design che garantisce una maggiore protezione sulle superfici di supporto e impedisce che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso il foro. Offre protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Blu e realizzato in LDPE.
Codice articolo:

LF-17

12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
230 - 1149 0,1735 €
1150 - 2299 0,1578 €
2300 + 0,1127 €
Confezione standard: 2300

Ordina a multipli di 230

Totale ordine:

39,91 €

230 x 0,1735 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 31.7 mm
d1 20.8 mm
d2 23.4 mm
d3 18.8 mm
d4 22.0 mm
h 15.8 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci