Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 6.0 mm 7.4 mm Blu LDPE

Questo cappuccio e tappo conico a flangia larga ha un design che garantisce una maggiore protezione sulle superfici di supporto e impedisce che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso il foro. Offre protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. Blu e realizzato in LDPE.
Codice articolo:

LF-3

36086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 2499 0,1147 €
2500 - 4999 0,1042 €
5000 + 0,0744 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

57,35 €

500 x 0,1147 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 12.3 mm
d1 6.0 mm
d2 7.4 mm
d3 3.7 mm
d4 6.2 mm
h 10.2 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci