Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 15.4 mm 16.7 mm (DIA) Blu

I cappucci-tappi conici con flangia ampia in LDPE blu possono essere utilizzati come cappucci per raccordi o tappi per fori con diametro di 25 mm | 0.983 in; la flangia offre una maggiore protezione e impedisce l'inserimento del tappo attraverso il pezzo combaciante.
Codice articolo:

LF12A

9269 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
450 - 2249 0,1643 €
2250 - 4499 0,1493 €
4500 + 0,1067 €
Confezione standard: 4500

Ordina a multipli di 450

Totale ordine:

73,94 €

450 x 0,1643 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25 mm
d1 14.7 mm
d2 16.7 mm
d3 13.2 mm
d4 15.4 mm
h 13.4 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci