Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 26.4 mm 28.1 mm (DIA) Blu

I cappucci-tappi conici con flangia ampia in LDPE blu possono essere utilizzati come cappucci per raccordi o tappi per fori con diametro di 36,5 mm | 1,437 in; la flangia offre una maggiore protezione e impedisce l'inserimento del tappo attraverso il pezzo combaciante.
Codice articolo:

LF20A

1186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
300 - 1499 0,1921 €
1500 - 2999 0,1746 €
3000 + 0,1247 €
Confezione standard: 3000

Ordina a multipli di 300

Totale ordine:

57,63 €

300 x 0,1921 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 36.5 mm
d1 25.0 mm
d2 28.1 mm
d3 23.4 mm
d4 26.4 mm
h 18.9 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci