Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 39.4 mm 40.7 mm (DIA) Blu

I cappucci-tappi conici con flangia ampia in LDPE blu possono essere utilizzati come cappucci per raccordi o tappi per fori con diametro di 49,2 mm | 1,938 in; la flangia offre una maggiore protezione e impedisce l'inserimento del tappo attraverso il pezzo combaciante.
Codice articolo:

LF24A

2831 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 749 0,3834 €
750 - 1499 0,3485 €
1500 + 0,2489 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

57,51 €

150 x 0,3834 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 49.2 mm
d1 36.8 mm
d2 40.7 mm
d3 35.1 mm
d4 39.5 mm
h 18.9 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci