Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 11.4 mm 12.9 mm (DIA) Blu

I cappucci-tappi conici con flangia ampia in LDPE blu possono essere utilizzati come cappucci per raccordi o tappi per fori con diametro di 20,8 mm | 0.820 in; la flangia offre una maggiore protezione e impedisce l'inserimento del tappo attraverso il pezzo combaciante.
Codice articolo:

LF9A

21673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
750 - 3749 0,1365 €
3750 - 7499 0,1241 €
7500 + 0,0886 €
Confezione standard: 7500

Ordina a multipli di 750

Totale ordine:

102,38 €

750 x 0,1365 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 20.8 mm
d1 11.2 mm
d2 12.9 mm
d3 9.4 mm
d4 11.3 mm
h 11.8 mm
Colore Blu
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci