Menu Ricerca

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile

I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso la parte di accoppiamento. Sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente di tappare più diametri interni o esterni.

Questi componenti a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

Caratterizzati da un semplice design a spinta, sono facili da installare e rimuovere.

  • Impediscono che il tappo venga accidentalmente spinto verso il basso attraverso l'elemento di contatto.
  • Proteggono tubi, porte e punti di accesso filettati e non filettati da danni, sporco, umidità, detriti e corrosione.
  • Adatti per l'uso in sistemi idraulici, componenti automobilistici, nell'industria chimica o medica.
Materiale: LDPE Colore: Giallo, Rosso, Blu Series Code: SRF0030, SR1001, SR1115

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
83 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D d2 Colore d3 h d4 d1 Acquista
0,088 € - 0,2106 € 12147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.9 mm
20.0 mm
Rosso
18.9 mm
14.3 mm
22.0 mm
17.5 mm
0,2694 € - 0,6354 € 2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.2 mm
40.6 mm
Rosso
35.0 mm
22.5 mm
39.0 mm
36.9 mm
0,1771 € - 0,2219 € 90678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
21.5 mm
Rosso
17.6 mm
14.3 mm
19.9 mm
19.1 mm
0,3551 € - 0,8298 € 173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
52.7 mm
Rosso
46.3 mm
25.4 mm
50.7 mm
48.3 mm
0,3002 € - 0,6434 € 499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
45.0 mm
Blu
43.0 mm
24.5 mm
47.5 mm
49.3 mm
0,0344 € - 0,0723 € 361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.3 mm
31.4 mm
Rosso
28.0 mm
12.7 mm
30.3 mm
29.2 mm
0,1667 € - 0,3502 € 981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
4.3 mm
Giallo
1.9 mm
8.0 mm
2.7 mm
3.5 mm
0,0653 € - 0,1667 € Richiedi il lead time qui
17.7 mm
9.3 mm
Giallo
6.2 mm
8.1 mm
6.9 mm
7.9 mm
0,1051 € - 0,1667 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.0 mm
12.6 mm
Giallo
9.3 mm
9.5 mm
11.2 mm
11.1 mm
0,3052 € - 0,3052 € 1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
23.0 mm
Giallo
19.2 mm
13.5 mm
22.0 mm
20.8 mm
0,2639 € - 0,4976 € Richiedi il lead time qui
47.0 mm
38.0 mm
Giallo
32.2 mm
17.0 mm
35.6 mm
34.0 mm
0,62 € - 1,302 € 1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
69.0 mm
57.0 mm
Giallo
50.9 mm
25.5 mm
55.5 mm
53.0 mm
0,5988 € - 2,3611 € Richiedi il lead time qui
81.0 mm
70.0 mm
Giallo
61.1 mm
23.5 mm
67.3 mm
65.5 mm
0,6191 € - 2,4543 € 611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
92.0 mm
78.5 mm
Giallo
74.3 mm
19.5 mm
78.2 mm
76.1 mm
1,4282 € - 2,9994 € 981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
108.0 mm
95.5 mm
Giallo
91.7 mm
19.5 mm
94.8 mm
94.0 mm
0,1776 € - 0,1776 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.5 mm
6.5 mm
Giallo
2.8 mm
9.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
0,1327 € - 0,1667 € 26641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
10.6 mm
Giallo
7.6 mm
8.0 mm
9.0 mm
9.3 mm
0,2423 € - 0,2423 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.7 mm
14.5 mm
Giallo
11.7 mm
9.7 mm
12.8 mm
13.8 mm
0,1354 € - 0,1639 € 6630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.5 mm
27.8 mm
Giallo
24.0 mm
17.0 mm
26.4 mm
25.0 mm
0,5151 € - 1,0817 € 2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
62.0 mm
52.3 mm
Giallo
45.4 mm
25.5 mm
49.7 mm
47.0 mm
  • di 5
Cappuccio e tappo conico 17.5 mm 20.0 mm Rosso LDPE

12435

Fascia di prezzo
0,2106 € - 0,088 €

Livelli di giacenza
12147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • d3
    18.9 mm
  • d4
    22.0 mm
Cappuccio e tappo conico 36.9 mm 40.6 mm Rosso LDPE

12439

Fascia di prezzo
0,6354 € - 0,2694 €

Livelli di giacenza
2814 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    54.2 mm
  • d1
    36.9 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    35.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Cappuccio e tappo conico 19.1 mm 21.5 mm Rosso LDPE

18356

Fascia di prezzo
0,2219 € - 0,1771 €

Livelli di giacenza
90678 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.1 mm
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.9 mm
Cappuccio e tappo conico 48.3 mm 52.7 mm Rosso LDPE

18366

Fascia di prezzo
0,8298 € - 0,3551 €

Livelli di giacenza
173 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    63.5 mm
  • d1
    48.3 mm
  • d2
    52.7 mm
  • d3
    46.3 mm
  • d4
    50.7 mm
Cappuccio e tappo conico 49.3 mm 45.0 mm Blu LDPE

18365

Fascia di prezzo
0,6434 € - 0,3002 €

Livelli di giacenza
499 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    1.0 mm
  • d1
    49.3 mm
  • d2
    45.0 mm
  • d3
    43.0 mm
  • d4
    47.5 mm
Cappuccio e tappo conico 29.2 mm 31.4 mm Rosso LDPE

1461619

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0344 €

Livelli di giacenza
361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    47.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
Cappuccio e tappo conico 3.5 mm 4.3 mm Giallo LDPE

3101000

Fascia di prezzo
0,3502 € - 0,1667 €

Livelli di giacenza
981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • d1
    3.5 mm
  • d2
    4.3 mm
  • d3
    1.9 mm
  • d4
    2.7 mm
Cappuccio e tappo conico 7.9 mm 9.3 mm Giallo LDPE

3107000

Fascia di prezzo
0,1667 € - 0,0653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.7 mm
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    9.3 mm
  • d3
    6.2 mm
  • d4
    6.9 mm
Cappuccio e tappo conico 11.1 mm 12.6 mm Giallo LDPE

3112000

Fascia di prezzo
0,1667 € - 0,1051 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.0 mm
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    12.6 mm
  • d3
    9.3 mm
  • d4
    11.2 mm
Cappuccio e tappo conico 20.8 mm 23.0 mm Giallo LDPE

3123000

Fascia di prezzo
0,3052 € - 0,3052 €

Livelli di giacenza
1698 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    32.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
Cappuccio e tappo conico 34.0 mm 38.0 mm Giallo LDPE

3133000

Fascia di prezzo
0,4976 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    47.0 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
Cappuccio e tappo conico 53.0 mm 57.0 mm Giallo LDPE

3140000

Fascia di prezzo
1,302 € - 0,62 €

Livelli di giacenza
1198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    69.0 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
Cappuccio e tappo conico 65.5 mm 70.0 mm Giallo LDPE

3145000

Fascia di prezzo
2,3611 € - 0,5988 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    81.0 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
Cappuccio e tappo conico 76.1 mm 78.5 mm Giallo LDPE

3149000

Fascia di prezzo
2,4543 € - 0,6191 €

Livelli di giacenza
611 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    92.0 mm
  • d1
    76.1 mm
  • d2
    78.5 mm
  • d3
    74.3 mm
  • d4
    78.2 mm
Cappuccio e tappo conico 94.0 mm 95.5 mm Giallo LDPE

3155000

Fascia di prezzo
2,9994 € - 1,4282 €

Livelli di giacenza
981 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    108.0 mm
  • d1
    94.0 mm
  • d2
    95.5 mm
  • d3
    91.7 mm
  • d4
    94.8 mm
Cappuccio e tappo conico 5.0 mm 6.5 mm Giallo LDPE

3104000

Fascia di prezzo
0,1776 € - 0,1776 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    6.5 mm
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
Cappuccio e tappo conico 9.3 mm 10.6 mm Giallo LDPE

3109000

Fascia di prezzo
0,1667 € - 0,1327 €

Livelli di giacenza
26641 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
Cappuccio e tappo conico 13.8 mm 14.5 mm Giallo LDPE

3114000

Fascia di prezzo
0,2423 € - 0,2423 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.7 mm
  • d1
    13.8 mm
  • d2
    14.5 mm
  • d3
    11.7 mm
  • d4
    12.8 mm
Cappuccio e tappo conico 25.0 mm 27.8 mm Giallo LDPE

3127000

Fascia di prezzo
0,1639 € - 0,1354 €

Livelli di giacenza
6630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    36.5 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    27.8 mm
  • d3
    24.0 mm
  • d4
    26.4 mm
Cappuccio e tappo conico 47.0 mm 52.3 mm Giallo LDPE

3138000

Fascia di prezzo
1,0817 € - 0,5151 €

Livelli di giacenza
2192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    62.0 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm