Menu Ricerca

Cappuccio di copertura 5.9 mm 21.0 mm EPDM Nero

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends providing excellent masking solution and can also be used as plug to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo:

1437910

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 999 0,3675 €
1000 - 4999 0,2964 €
5000 + 0,2401 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

91,88 €

250 x 0,3675 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
IH 21.0 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci