Menu Ricerca

Cappuccio 9.5 mm 38.1 mm EPDM Nero

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo:

1461875

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,5931 €
2500 + 0,5811 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

148,28 €

250 x 0,5931 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
IH 38.1 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Filettatura standard compatibile Metrica
Filettatura standard compatibile UNF Threads
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 4016999790

Il prodotto 1461875 sostituisce:

Cappuccio 9.5 mm 38.1 mm EPDM Nero
Codice articolo: 461787

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci