Menu Ricerca

Cappuccio 23.8 mm 38.1 mm EPDM Nero

Questo cappuccio è realizzato in EPDM nero e può resistere a temperature di esercizio fino a 180°C per proteggere perni, spine o estremità di tubi, e rappresenta un'ottima soluzione di mascheratura. Può essere usato anche come tappo per mascherare fori filettati e non.
Codice articolo:

1461893

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,4048 €
1000 - 1999 1,3688 €
2000 + 1,3448 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

140,48 €

100 x 1,4048 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
IH 38.1 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Filettatura standard compatibile Metrica
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1461893 sostituisce:

Cappuccio 23.8 mm 38.1 mm EPDM Nero
Codice articolo: 461820

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci