Menu Ricerca

Cappuccio 23.8 mm 38.1 mm Silicone Naturale

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo:

1475747

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,5691 €
1000 - 1999 0,5583 €
2000 + 0,5463 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

56,91 €

100 x 0,5691 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
IH 38.1 mm
Materiale Silicone
Colore Natural
Filettatura standard compatibile Metrica
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3923509000

Il prodotto 1475747 sostituisce:

Cappuccio 23.8 mm 38.1 mm Silicone Naturale
Codice articolo: 461727

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci