Menu Ricerca

Cappuccio 19.1 mm 48.9 mm EPDM Nero

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Codice articolo:

1475776

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,4232 €
1000 + 1,3955 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

142,32 €

100 x 1,4232 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
IH 48.9 mm
Materiale EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 1475776 sostituisce:

Cappuccio 19.1 mm 48.9 mm EPDM Nero
Codice articolo: 461813

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci