Menu Ricerca

Masking Straight Cap & Plug - Cap Inside Diameter - 24.6 mm | 0.969 in ; Inside Height - 101.6 mm | 4 mm | 4 in ; Black

This cap is made of black EPDM and can withstands operating temperature of up to 180 C to protect studs, pins or tube ends providing an excellent masking solution. It can also be used as a plug to mask threaded and non threaded holes. 
Codice articolo:

1516465

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Purtroppo non sono disponibili informazioni sui prezzi. Chiama il nostro servizio clienti al numero 051 63 25 266 o scrivi un'e-mail all'indirizzo sales@essentracomponents.it
Confezione standard: 100

Ordina qualsiasi quantità

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale EPDM
Colore Nero
Temperatura massima 180 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci