Menu Ricerca

Cappuccio 4.4 mm 38.1 mm Silicone Naturale

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo:

461686

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 1999 0,1879 €
2000 - 3999 0,1782 €
4000 + 0,1699 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

46,98 €

250 x 0,1879 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
IH 38.1 mm
Materiale Silicone
Colore Natural
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci