Menu Ricerca

Cappuccio 3.8 mm 25.4 mm Silicone Blu

Questo cappuccio per alte temperature è realizzato in silicone ed è pertanto altamente consigliato per applicazioni di mascheratura fino a 250˚C. Il cappuccio si adatta a perni, spine o estremità dei tubi fornendo un'eccellente soluzione di mascheratura.
Codice articolo:

499697

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1437 €
5000 - 9999 0,1361 €
10000 + 0,1289 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

71,85 €

500 x 0,1437 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
IH 25.4 mm
Materiale Silicone
Colore Blu
Filettatura standard compatibile Metrica
Temperatura massima 250 °C
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci