Menu Ricerca

Cappuccio esagonale 21.6 mm 25.0 mm (H) Naturale LDPE

Questo cappuccio esagonale è realizzato in LDPE naturale ed è compatibile con i collegamenti idraulici M18, 3/8 BSP, 3/4 UNF. La struttura rigida consente una facile applicazione e rimozione. Può essere utilizzato anche per proteggere i collegamenti tondi.
Codice articolo:

490637

72822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1423 €
5000 - 9999 0,1239 €
10000 + 0,0924 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

71,15 €

500 x 0,1423 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 21.6 mm
Dimensioni filettatura 3/4 in;3/8 in;M18
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci