Menu Ricerca

Cappuccio esagonale 23.6 mm 28.0 mm (H) Naturale LDPE

Questo cappuccio esagonale è realizzato in LDPE naturale. La struttura rigida consente una facile applicazione e rimozione. Può essere utilizzato anche per proteggere i collegamenti tondi.
Codice articolo:

490638

9554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,1519 €
5000 - 9999 0,1088 €
10000 + 0,0978 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

75,95 €

500 x 0,1519 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 23.6 mm
h 28.0 mm
H 42.0 mm
Dimensioni filettatura Non Threaded
Filettatura standard Non filettato
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci