Menu Ricerca

Cappuccio esagonale 31.6 mm 30.0 mm (H) Naturale LDPE

Questo cappuccio esagonale è realizzato in LDPE naturale ed è compatibile con i collegamenti idraulici M26, 3/4 BSP, 11/16 UNF. La struttura rigida consente una facile applicazione e rimozione. Può essere utilizzato anche per proteggere i collegamenti tondi.
Codice articolo:

490643

15170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,2653 €
2500 - 4999 0,1893 €
5000 + 0,1413 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

66,33 €

250 x 0,2653 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 31.6 mm
h 30.0 mm
H 44.0 mm
Dimensioni filettatura 11/16 in;3/4 in;M26
Filettatura standard Filettature BSP
Filettatura standard Filettatura Metrica
Filettatura standard Filettatura UNF
Colore Natural
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci