I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,1006 € - 30,7041 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16 in
406.4 mm
|
|||||||||
51,4264 € - 52,4788 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20 in
508.0 mm
|
|||||||||
240,2169 € - 240,2169 € | In produzione |
45.276 in
1150.0 mm
|
|||||||||
27,4852 € - 28,0578 € | 26 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.433 in
392.0 mm
|
|||||||||
7,7224 € - 7,7224 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
4,782 € - 28,6244 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
5,9199 € - 8,8731 € | 1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
5,9741 € - 35,8449 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
6,5295 € - 10,3226 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.732 in
171.0 mm
|
|||||||||
6,7327 € - 10,6071 € | In produzione |
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||||
8,995 € - 13,5061 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
9,1847 € - 55,122 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.504 in
216.0 mm
|
|||||||||
9,7401 € - 14,6034 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
10,2007 € - 15,2943 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
|||||||||
11,0135 € - 16,5135 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.394 in
264.0 mm
|
|||||||||
12,4089 € - 18,5998 € | 331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.063 in
281.0 mm
|
|||||||||
12,9507 € - 19,4261 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.732 in
298.0 mm
|
|||||||||
9,6724 € - 14,5222 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
12,6933 € - 19,0468 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.504 in
343.0 mm
|
|||||||||
12,8559 € - 20,266 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare