I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.
Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.
Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Blu, Rosso Codice Serie: SRPAR, SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | D | Tipo tubo compatibile | Tipo | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0446 € - 0,1041 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
1
|
|
||
0,1035 € - 0,2518 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
1
|
|
||
0,0588 € - 0,1416 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
1
|
|
||
110773 | 0,1625 € - 0,3413 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
1
|
|
|
0,0878 € - 0,1694 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
DIN
|
|
|
||
492201 | 0,0718 € - 0,139 € | Richiedi il lead time qui |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
DIN
|
|
|
|
0,0639 € - 0,1233 € | Richiedi il lead time qui |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,104 € - 0,2005 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,08 € - 0,154 € | Richiedi il lead time qui |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0451 € - 0,2315 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1278 € - 0,2466 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,0781 € - 0,4004 € | Richiedi il lead time qui |
0.713 in
18.1 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4394 € - 0,8502 € | Richiedi il lead time qui |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,5997 € - 1,1577 € | Richiedi il lead time qui |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,8387 € - 1,4595 € | Richiedi il lead time qui |
2.374 in
60.3 mm
|
3.193 in
81.1 mm
|
DIN; NPT
|
|
|
||
0,1199 € - 0,2315 € | Richiedi il lead time qui |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,0552 € - 0,2774 € | Richiedi il lead time qui |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,1201 € - 0,6151 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,4338 € - 0,8792 € | Richiedi il lead time qui |
1.142 in
29.0 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
DIN
|
|
|
||
0,7599 € - 1,3173 € | Richiedi il lead time qui |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
DIN
|
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.