I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,6121 € - 18,9113 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.307 in
338.0 mm
|
|||||||||
13,5061 € - 20,266 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14 in
355.6 mm
|
|||||||||
52,074 € - 78,0839 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.882 in
378.0 mm
|
|||||||||
17,5973 € - 26,4027 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.748 in
400.0 mm
|
|||||||||
18,5185 € - 27,7845 € | In produzione |
17.008 in
432.0 mm
|
|||||||||
30,9409 € - 46,425 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.504 in
470.0 mm
|
|||||||||
3,1072 € - 4,9163 € | 654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|||||||||
3,0615 € - 18,3695 € | 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.193 in
55.7 mm
|
|||||||||
35,8449 € - 53,7944 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.071 in
586.0 mm
|
|||||||||
37,3892 € - 56,0974 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.252 in
616.0 mm
|
|||||||||
56,9238 € - 85,3992 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.26 in
667.0 mm
|
|||||||||
65,2415 € - 102,9965 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28 in
711.2 mm
|
|||||||||
3,1157 € - 3,4815 € | 903 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
|||||||||
4,782 € - 28,6244 € | 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5 in
139.7 mm
|
|||||||||
5,9199 € - 8,8731 € | 1835 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6 in
152.4 mm
|
|||||||||
5,9741 € - 35,8449 € | 316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.5 in
165.1 mm
|
|||||||||
6,5295 € - 10,3226 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.732 in
171.0 mm
|
|||||||||
6,7327 € - 10,6071 € | In produzione |
7.087 in
180.0 mm
|
|||||||||
8,995 € - 13,5061 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
|||||||||
9,1847 € - 55,122 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.504 in
216.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare