I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,7401 € - 14,6034 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.626 in
219.1 mm
|
|||||||||
10,2007 € - 15,2943 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.291 in
236.0 mm
|
|||||||||
11,0135 € - 16,5135 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.394 in
264.0 mm
|
|||||||||
12,4089 € - 18,5998 € | 331 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.063 in
281.0 mm
|
|||||||||
12,9507 € - 19,4261 € | 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.732 in
298.0 mm
|
|||||||||
9,6724 € - 14,5222 € | 31 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12.752 in
323.9 mm
|
|||||||||
12,6933 € - 19,0468 € | 304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.504 in
343.0 mm
|
|||||||||
12,8559 € - 20,266 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14.173 in
360.0 mm
|
|||||||||
13,5061 € - 20,266 € | In produzione |
15 in
381.0 mm
|
|||||||||
18,4914 € - 20,537 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15.909 in
404.1 mm
|
|||||||||
19,0333 € - 28,516 € | In produzione |
17.047 in
433.0 mm
|
|||||||||
31,1712 € - 46,7501 € | In produzione |
18.976 in
482.0 mm
|
|||||||||
32,1737 € - 48,2538 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20.236 in
514.0 mm
|
|||||||||
33,9077 € - 50,8412 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.205 in
564.0 mm
|
|||||||||
37,3892 € - 56,0974 € | 108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
23.504 in
597.0 mm
|
|||||||||
39,4619 € - 59,1725 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24.488 in
622.0 mm
|
|||||||||
70,6196 € - 105,9498 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.496 in
673.0 mm
|
|||||||||
56,6799 € - 89,4904 € | In produzione |
28.307 in
719.0 mm
|
|||||||||
61,1368 € - 91,7391 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
31.22 in
793.0 mm
|
|||||||||
3,2512 € - 5,1071 € | In produzione |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare