I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Acquista | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,1958 € - 28,8005 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
17.913 in
455.0 mm
|
|||||||||
32,0653 € - 48,1183 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
19.488 in
495.0 mm
|
|||||||||
32,6885 € - 48,9989 € | 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21.024 in
534.0 mm
|
|||||||||
37,3215 € - 55,9755 € | In produzione |
23.031 in
585.0 mm
|
|||||||||
2,9396 € - 3,2647 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.402 in
61.0 mm
|
|||||||||
38,0666 € - 57,0999 € | 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25.512 in
648.0 mm
|
|||||||||
3,0657 € - 4,8472 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.717 in
69.0 mm
|
|||||||||
63,6972 € - 95,5593 € | In produzione |
29.37 in
746.0 mm
|
|||||||||
3,2512 € - 5,1071 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
|||||||||
2,7364 € - 16,4458 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.5 in
114.3 mm
|
|||||||||
3,4544 € - 20,7131 € | 7563 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5 in
127.0 mm
|
|||||||||
4,0776 € - 6,4347 € | 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.563 in
141.3 mm
|
|||||||||
6,1096 € - 9,1441 € | 381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.134 in
155.8 mm
|
|||||||||
4,7549 € - 28,4212 € | 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.626 in
168.3 mm
|
|||||||||
6,7327 € - 10,1059 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.961 in
176.8 mm
|
|||||||||
6,5431 € - 9,835 € | 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.283 in
185.0 mm
|
|||||||||
9,4692 € - 14,197 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.992 in
203.0 mm
|
|||||||||
8,2906 € - 9,1847 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.547 in
217.1 mm
|
|||||||||
9,3879 € - 56,3412 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.858 in
225.0 mm
|
|||||||||
9,6453 € - 14,4544 € | 938 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.626 in
244.5 mm
|
|||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare