Menu Ricerca

Tappo per connettore a fissaggio rapido

In produzione

I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.

La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.

  • La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata.
  • Aiuta a collegare i fili in modo rapido e semplice, senza bisogno di strumenti o attrezzature speciali.
  • Utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0009

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
10 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità d h Dimensioni filetto (Tutte) D Acquista
0,0346 € - 0,097 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
30.0 mm
5/16
32.0 mm
0,0641 € - 0,1795 € Richiedi il lead time qui
11.8 mm
34.5 mm
12
34.0 mm
0,0346 € - 0,097 € Richiedi il lead time qui
9.9 mm
32.0 mm
10
34.0 mm
0,0708 € - 0,1984 € Richiedi il lead time qui
24.0 mm
30.0 mm
24
46.0 mm
0,0675 € - 0,189 € Richiedi il lead time qui
12.8 mm
35.0 mm
½
35.0 mm
0,1478 € - 0,4051 € Richiedi il lead time qui
17.9 mm
32.0 mm
18
37.0 mm
0,0675 € - 0,189 € Richiedi il lead time qui
15.8 mm
32.0 mm
37.0 mm
0,0376 € - 0,0585 € Richiedi il lead time qui
18.9 mm
32.3 mm
19
39.0 mm
0,0205 € - 0,0319 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
30.0 mm
1/4 in
31.0 mm
0,039 € - 0,0607 € Richiedi il lead time qui
21.0 mm
30.0 mm
21
38.5 mm
Tappo connettore a inserimento rapido 7.9 mm SAE J2044 5/16 LDPE Giallo

1489462

Fascia di prezzo
0,097 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    7.9 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    5/16
Tappo connettore a inserimento rapido 11.8 mm SAE J2044 12 LDPE Giallo

1460769

Fascia di prezzo
0,1795 € - 0,0641 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    11.8 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    12
Tappo connettore a inserimento rapido 9.9 mm SAE J2044 10 LDPE Giallo

1489464

Fascia di prezzo
0,097 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    9.9 mm
  • D
    34.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    10
Tappo connettore a inserimento rapido 24.0 mm SAE J2044 24 LDPE Giallo

1460772

Fascia di prezzo
0,1984 € - 0,0708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    24.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    24
Tappo connettore a inserimento rapido Giallo SAE J2044 ½

1460770

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.8 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    ½
Tappo connettore a inserimento rapido 17.9 mm SAE J2044 18 LDPE Giallo

1489465

Fascia di prezzo
0,4051 € - 0,1478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    17.9 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    18
Tappo connettore a inserimento rapido 15.8 mm SAE J2044 ⅝ LDPE Giallo

1460771

Fascia di prezzo
0,189 € - 0,0675 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    15.8 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
Tappo connettore a inserimento rapido 18.9 mm SAE J2044 LDPE Giallo

20592608

Fascia di prezzo
0,0585 € - 0,0376 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    18.9 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    32.3 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    19
Tappo connettore a inserimento rapido 6.3 mm SAE J2044 1/4 in LDPE Giallo

20592592

Fascia di prezzo
0,0319 € - 0,0205 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • D
    31.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    1/4 in
Tappo connettore a inserimento rapido 21.0 mm SAE J2044 21 LDPE Giallo

20592615

Fascia di prezzo
0,0607 € - 0,039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    21.0 mm
  • D
    38.5 mm
  • h
    30.0 mm
  • Serie
    SAE J2044
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    21