Menu Ricerca

Cappuccio per rivetto 2.7 mm 16.1 mm HDPE Bianco

This blind rivet cap is made from white HDPE and provides the rivet with protection from dust and dirt ingress.
Codice articolo:

065271516404

1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0782 €
1000 + 0,0559 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

39,10 €

500 x 0,0782 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Bianco
Materiale (nome esteso) Polietilene ad alta densità
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci